Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4861 Kč - 4,8875 Kč | 7708 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 1,8964 Kč - 3,6772 Kč | 9500 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 3,3745 Kč - 6,4887 Kč | 4500 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,5618 Kč - 3,0107 Kč | 15000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,7709 Kč - 3,4319 Kč | 27 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,5757 Kč - 3,0336 Kč | 8500 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,5658 Kč - 5,5081 Kč | 1000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,3008 Kč - 4,4508 Kč | 3500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,8685 Kč - 3,5929 Kč | 2600 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,5478 Kč - 2,98 Kč | 103500 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,1893 Kč - 4,9564 Kč | 74800 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,0957 Kč - 6,1056 Kč | 6840 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,9941 Kč - 4,4126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 3,4303 Kč - 6,412 Kč | 5000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,6733 Kč - 3,5929 Kč | 114650 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,5338 Kč - 2,957 Kč | 9977 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,4941 Kč - 9,1163 Kč | 1200 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,7052 Kč - 5,8605 Kč | 9062 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 3,6674 Kč - 7,9672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 5,8633 Kč - 12,5269 Kč | 1250 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
závity metrické