Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5907 Kč - 5,0341 Kč | 4200 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 1,0389 Kč - 1,0389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
bez závitu
|
||
| 5,2281 Kč - 9,5226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,6589 Kč - 10,2981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,1329 Kč - 11,1456 Kč | 49 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,5063 Kč - 11,835 Kč | 4500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,027 Kč - 9,1491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,4291 Kč - 9,896 Kč | 50 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 14,3484 Kč - 26,1261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 16,9481 Kč - 30,8514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 20,5963 Kč - 37,487 Kč | 900 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
|||
| 30,9663 Kč - 56,3742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 25,767 Kč - 46,8803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 28,9412 Kč - 52,6686 Kč | 40 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,4668 Kč - 8,115 Kč | 150 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
|||
| 4,3662 Kč - 7,9714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,8259 Kč - 8,8044 Kč | 100 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,2927 Kč - 16,9051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické