Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3251 Kč - 13,3431 Kč | 28 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,9139 Kč - 14,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 6,2478 Kč - 11,3753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 8,9193 Kč - 16,23 Kč | 100 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 6,7649 Kč - 12,2946 Kč | 50 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,8529 Kč - 17,9392 Kč | 50 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,054 Kč - 18,2839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 17,7955 Kč - 32,3883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,8726 Kč - 19,8064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,0862 Kč - 14,7075 Kč | 50 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
|||
| 28,9412 Kč - 52,6686 Kč | 40 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 150 Skladem |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi