Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
8,7613 Kč - 15,914 Kč 5000 Skladem
15.9 mm
3/8 in; M16
černá
13.0 mm
závity metrické
9,4651 Kč - 17,2354 Kč 150 Skladem
17.4 mm
M18
černá
19.0 mm
závity metrické
10,2407 Kč - 18,6574 Kč 50 Skladem
19.1 mm
3/4; M20
černá
25.0 mm
Závity UNF
11,0881 Kč - 20,1942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
M24
černá
13.0 mm
závity metrické
15,3682 Kč - 27,9645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
1-3/8 in; M35
černá
25.0 mm
Závity UNF
18,686 Kč - 33,9968 Kč 550 Skladem
38.1 mm
1-1/2; M39
černá
38.0 mm
Závity UNF
5,3286 Kč - 9,6949 Kč 50 Skladem
5.9 mm
1/4; M6
černá
19.0 mm
Závity UNF
5,7738 Kč - 10,4992 Kč 100 Skladem
7.7 mm
černá
25.0 mm
11,5333 Kč - 21,0128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
M24
černá
38.0 mm
závity metrické
12,7398 Kč - 23,1816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4; M27
černá
25.0 mm
závity metrické
16,1438 Kč - 29,3864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
1-3/8 in; M35
černá
38.0 mm
Závity UNF
19,6196 Kč - 35,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
1-1/2; M42
černá
50.0 mm
Závity UNF
24,3019 Kč - 44,2089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
1-3/8 in; M35
černá
25.0 mm
závity metrické
12,0074 Kč - 21,8459 Kč 450 Skladem
24.6 mm
M25
černá
25.0 mm
závity metrické
11,7775 Kč - 21,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.6 mm
M25
černá
13.0 mm
závity metrické
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4;M27
černá
38.0 mm
závity metrické
14,0612 Kč - 25,5946 Kč 1000 Skladem
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
černá
25.0 mm
Závity UNF
25,767 Kč - 46,8803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
1-3/8 in; M35
černá
38.0 mm
závity metrické
16,9481 Kč - 30,8514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
1-3/8 in; M35
černá
50.0 mm
Závity UNF
20,5963 Kč - 37,487 Kč 900 Skladem
41.3 mm
1-1/4; M42
černá
25.0 mm
závity metrické
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 13.0 mm PVC černá

10353684

Cenové rozmezí
15,914 Kč - 8,7613 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8 in; M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 17.4 mm 19.0 mm PVC černá

10353721

Cenové rozmezí
17,2354 Kč - 9,4651 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 25.0 mm PVC černá

10353769

Cenové rozmezí
18,6574 Kč - 10,2407 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4; M20
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 13.0 mm PVC černá

10353806

Cenové rozmezí
20,1942 Kč - 11,0881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 25.0 mm PVC černá

10353943

Cenové rozmezí
27,9645 Kč - 15,3682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M35
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 38.0 mm PVC černá

10353981

Cenové rozmezí
33,9968 Kč - 18,686 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2; M39
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 5.9 mm 19.0 mm PVC černá

10353448

Cenové rozmezí
9,6949 Kč - 5,3286 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4; M6
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 25.0 mm PVC černá

10353486

Cenové rozmezí
10,4992 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 38.0 mm PVC černá

10353820

Cenové rozmezí
21,0128 Kč - 11,5333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 25.0 mm PVC černá

10353868

Cenové rozmezí
23,1816 Kč - 12,7398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4; M27
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 38.0 mm PVC černá

10353950

Cenové rozmezí
29,3864 Kč - 16,1438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M35
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 50.0 mm PVC černá

10353998

Cenové rozmezí
35,7061 Kč - 19,6196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2; M42
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 25.0 mm PVC černá

10354032

Cenové rozmezí
44,2089 Kč - 24,3019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M35
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 24.6 mm 25.0 mm PVC černá

10353844

Cenové rozmezí
21,8459 Kč - 12,0074 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M25
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 24.6 mm 13.0 mm PVC černá

10353837

Cenové rozmezí
21,4294 Kč - 11,7775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M25
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 38.0 mm PVC černá

10353875


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 25.0 mm PVC černá

10353912

Cenové rozmezí
25,5946 Kč - 14,0612 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8; 1-1/8; M30
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm PVC černá

10354049

Cenové rozmezí
46,8803 Kč - 25,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M35
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 50.0 mm PVC černá

10353967

Cenové rozmezí
30,8514 Kč - 16,9481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M35
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 25.0 mm PVC černá

10354001

Cenové rozmezí
37,487 Kč - 20,5963 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4; M42
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP