Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,343 Kč - 7,6775 Kč | 5090 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 12,3521 Kč - 17,3593 Kč | 2000 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,0109 Kč - 18,9374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7378 Kč - 3,3613 Kč | 200 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,1975 Kč - 4,1977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,8294 Kč - 5,4366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6229 Kč - 3,1246 Kč | 13075 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,6427 Kč - 5,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,3802 Kč - 2,6591 Kč | 74500 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,0539 Kč - 4,5449 Kč | 2130 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,7235 Kč - 3,7007 Kč | 68100 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,3698 Kč - 4,5843 Kč | 2500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,7953 Kč - 3,456 Kč | 12180 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,4758 Kč - 6,6833 Kč | 10500 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 4,3519 Kč - 11,5991 Kč | 33500 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,9533 Kč - 3,7875 Kč | 3500 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,5942 Kč - 3,0694 Kč | 58500 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,5332 Kč - 6,6043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,9245 Kč - 3,7007 Kč | 2600 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,4506 Kč - 2,7853 Kč | 9500 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu