Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 0.232 in 0.748 in PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10006283

Staré objednací číslo:

FCWA-0059-019

16680 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 3,3553 Kč
5000 + 1,743 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 677,65 Kč

500 x 3,3553 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 5.9 mm
h 19.0 mm
Velikosti závitu M6; 1/4 in
Norma závitu UNF
Norma závitu Metrický
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás