Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1562 Kč - 8,0484 Kč | 3800 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,7397 Kč - 7,6301 Kč | 4750 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,8403 Kč - 7,2514 Kč | 650 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 16,9051 Kč - 19,0952 Kč | 1100 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,3555 Kč - 4,5449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 12,7398 Kč - 22,4092 Kč | 2000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,7505 Kč - 12,1515 Kč | 13000 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,5654 Kč - 2,9905 Kč | 123130 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 11,7631 Kč - 22,4092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,465 Kč - 2,8248 Kč | 7000 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 10,5567 Kč - 21,5413 Kč | 39765 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3745 Kč - 2,6433 Kč | 88980 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,5297 Kč - 10,7312 Kč | 80350 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9,5369 Kč - 17,8327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,8779 Kč - 5,6575 Kč | 34 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 3,7343 Kč - 5,6102 Kč | 400 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 24,0865 Kč - 41,0311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 22,1188 Kč - 42,6092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 20,1594 Kč - 30,2391 Kč | 1774 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 19,6915 Kč - 42,8459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický