Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8726 Kč - 23,514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,0414 Kč - 12,4671 Kč | 5000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,7738 Kč - 13,7296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 16,7901 Kč - 32,3514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 10006757 | 3,0305 Kč - 8,0484 Kč | 21340 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
|
| 4,5673 Kč - 10,8101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 11,0594 Kč - 21,2256 Kč | 1200 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 10006955 | 4,9666 Kč - 12,0686 Kč | 30910 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 3,8205 Kč - 8,9952 Kč | 106897 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,9641 Kč - 10,5734 Kč | 94250 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 17,65 Kč - 33,9343 Kč | 1350 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,4812 Kč - 8,6007 Kč | 9750 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,2172 Kč - 7,8196 Kč | 46290 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 6,6787 Kč - 11,8717 Kč | 18700 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 6,4202 Kč - 17,1225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,5709 Kč - 4,9316 Kč | 230 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 11,5189 Kč - 26,5124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 15,1671 Kč - 38,2694 Kč | 56510 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 21,5443 Kč - 44,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,1939 Kč - 4,5371 Kč | 19000 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu