Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
6,6356 Kč - 12,7827 Kč 1500 Skladem
24.6 mm
M25
černá
13.0 mm
Metrický
16,7328 Kč - 32,2725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
černá
50.0 mm
UNF
4,1365 Kč - 7,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
M20; 3/4 in
černá
19.0 mm
UNF
4,3662 Kč - 9,7054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
1/2 in
černá
13.0 mm
BSP
5,2711 Kč - 13,414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4 in; M27
černá
13.0 mm
Metrický
10,8152 Kč - 22,0936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
7/8 in
černá
38.0 mm
BSP
11,6339 Kč - 22,3304 Kč 2140 Skladem
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
černá
38.0 mm
UNF
13,1563 Kč - 29,2741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
černá
38.0 mm
UNF
6,3771 Kč - 15,7811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4 in; M27
černá
25.0 mm
Metrický
11,5189 Kč - 22,1725 Kč 875 Skladem
26.9 mm
M27
černá
38.0 mm
Metrický
9,1635 Kč - 17,6749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
7/8 in
černá
25.0 mm
BSP
7,5979 Kč - 9,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.9 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
4,2226 Kč - 11,2835 Kč 2750 Skladem
21.4 mm
M22; 5/16 in
černá
13.0 mm
UNF
5,7509 Kč - 14,4982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
černá
38.0 mm
UNF
5,2281 Kč - 12,7038 Kč 7925 Skladem
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
černá
25.0 mm
UNF
6,0898 Kč - 13,4929 Kč 12663 Skladem
25.4 mm
1 in
černá
25.0 mm
UNF
7,7272 Kč - 15,6233 Kč 800 Skladem
23.8 mm
M24
černá
38.0 mm
Metrický
10,0396 Kč - 24,4609 Kč 12300 Skladem
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
černá
25.0 mm
UNF
8,2299 Kč - 18,385 Kč 2000 Skladem
26.3 mm
3/4 in; M27
černá
38.0 mm
Metrický
11,203 Kč - 21,5413 Kč 21000 Skladem
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
černá
25.0 mm
UNF
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 24.6 mm 13.0 mm PVC černá

10007020

Cenové rozmezí
12,7827 Kč - 6,6356 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M25
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 50.0 mm PVC černá

10007174

Cenové rozmezí
32,2725 Kč - 16,7328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 19.0 mm PVC černá

10006832

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M20; 3/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 20.6 mm 13.0 mm PVC černá

10006894

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 4,3662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 13.0 mm PVC černá

10007099

Cenové rozmezí
13,414 Kč - 5,2711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in; M27
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 30.2 mm 38.0 mm PVC černá

10007198

Cenové rozmezí
22,0936 Kč - 10,8152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 38.0 mm PVC černá

10007228

Cenové rozmezí
22,3304 Kč - 11,6339 Kč

Skladové zásoby
2140 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1 in; 1-1/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 38.0 mm PVC černá

10007259

Cenové rozmezí
29,2741 Kč - 13,1563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M35; 1-3/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 25.0 mm PVC černá

10007105

Cenové rozmezí
15,7811 Kč - 6,3771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in; M27
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 26.9 mm 38.0 mm PVC černá

10007143

Cenové rozmezí
22,1725 Kč - 11,5189 Kč

Skladové zásoby
875 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M27
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 30.2 mm 25.0 mm PVC černá

10007181

Cenové rozmezí
17,6749 Kč - 9,1635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 25.0 mm PVC černá

10006887

Cenové rozmezí
9,9421 Kč - 7,5979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 13.0 mm PVC černá

10006924

Cenové rozmezí
11,2835 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22; 5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 22.2 mm 38.0 mm PVC černá

10006979

Cenové rozmezí
14,4982 Kč - 5,7509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8 in; 7/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 22.2 mm 25.0 mm PVC černá

10006962

Cenové rozmezí
12,7038 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
7925 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8 in; 7/8 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 25.0 mm PVC černá

10007068

Cenové rozmezí
13,4929 Kč - 6,0898 Kč

Skladové zásoby
12663 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 38.0 mm PVC černá

10007013

Cenové rozmezí
15,6233 Kč - 7,7272 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 25.0 mm PVC černá

10007211

Cenové rozmezí
24,4609 Kč - 10,0396 Kč

Skladové zásoby
12300 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1 in; 1-1/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 38.0 mm PVC černá

10007112

Cenové rozmezí
18,385 Kč - 8,2299 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in; M27
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 25.0 mm PVC černá

10007150

Cenové rozmezí
21,5413 Kč - 11,203 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP