Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7343 Kč - 5,6102 Kč | 400 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 3,8779 Kč - 5,6575 Kč | 34 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 6,908 Kč - 14,7586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.783 in
19.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 17,0838 Kč - 36,4987 Kč | 2500 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 26,3909 Kč - 56,383 Kč | 7212 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,1562 Kč - 8,0484 Kč | 3800 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9,5369 Kč - 17,8327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,465 Kč - 2,8248 Kč | 7000 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,3745 Kč - 2,6433 Kč | 88980 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,3267 Kč - 5,6575 Kč | 106793 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,4812 Kč - 8,6007 Kč | 9750 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,4956 Kč - 11,5991 Kč | 9312 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 8,1725 Kč - 15,7811 Kč | 5900 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,9785 Kč - 10,021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,3465 Kč - 6,4465 Kč | 15050 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,7487 Kč - 9,7054 Kč | 3000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,5332 Kč - 7,4881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,3752 Kč - 6,7938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,3752 Kč - 6,5097 Kč | 44820 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,5709 Kč - 4,9316 Kč | 230 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu