Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.
Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.
Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.
Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,492 Kč - 2,9953 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
1,3484 Kč - 2,7042 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
2,5518 Kč - 5,1174 Kč | 4000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
2,1475 Kč - 4,2976 Kč | 4575 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
2,1055 Kč - 4,6041 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
|||||||||
1,9383 Kč - 3,907 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
1,5618 Kč - 3,1332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
1,8825 Kč - 3,7614 Kč | 1700 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
6,8467 Kč - 13,7127 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
1,7151 Kč - 4,29 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
2,6076 Kč - 5,2246 Kč | 1050 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
3,0538 Kč - 6,1132 Kč | 337 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
3,5558 Kč - 7,1245 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
2,9144 Kč - 6,0673 Kč | 800 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||||
3,8626 Kč - 7,7374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
4,9502 Kč - 9,9589 Kč | 400 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
5,2431 Kč - 10,8783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.685 in
17.4 mm
|
|||||||||
6,4424 Kč - 13,0233 Kč | 2900 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
10007815 | 2,2869 Kč - 4,6041 Kč | 3075 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
2,1475 Kč - 4,2976 Kč | 4160 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku