Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.
Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.
Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.
Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10008317 | 7,028 Kč - 14,0191 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.937 in
23.8 mm
|
||||||||
7,6555 Kč - 15,3215 Kč | 80 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
8,8129 Kč - 18,3093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.035 in
26.3 mm
|
|||||||||
7,6834 Kč - 15,3981 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
13,3309 Kč - 26,8127 Kč | 11 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
11,5879 Kč - 23,2121 Kč | 1793 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
15,4505 Kč - 32,0986 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
16,5801 Kč - 36,3121 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
18,4626 Kč - 36,9249 Kč | 20 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
2,1613 Kč - 4,313 Kč | 3400 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
1,492 Kč - 2,9953 Kč | 601 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
1,3484 Kč - 2,7042 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
2,5518 Kč - 5,1174 Kč | 4500 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
2,1475 Kč - 4,2976 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
2,1055 Kč - 4,6041 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
|||||||||
2,6076 Kč - 5,2246 Kč | 1050 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
3,0538 Kč - 6,1132 Kč | 337 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
3,5558 Kč - 7,1245 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
2,9144 Kč - 6,0673 Kč | 800 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||||
3,8626 Kč - 7,7374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku