Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní

Skladem

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D d1 d2 h H Typ Koupit
2,9841 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 24500 Skladem
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2,747 Kč - 3,8068 Kč 34250 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
4,0857 Kč - 7,4184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 6762 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
2,5518 Kč - 4,0718 Kč 7475 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
2,5518 Kč - 4,0718 Kč 27000 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 6355 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
2,5518 Kč - 4,0718 Kč 121146 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 8332 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 123200 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
3,3327 Kč - 6,0658 Kč 14000 Skladem
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2,5518 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
3,3327 Kč - 6,0658 Kč 15350 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
2,747 Kč - 3,8068 Kč 25150 Skladem
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 32250 Skladem
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
3,3327 Kč - 6,0658 Kč 28800 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 33500 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
5,6057 Kč - 10,2352 Kč 13084 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
2,747 Kč - 3,8068 Kč 14000 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • z/ze 3
Krytky bezpečnostní 10.3 mm 38.0 mm polypropylen

10057452

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Krytky bezpečnostní 6.3 mm 25.0 mm polypropylen

10057216

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen bílá

10057315

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
34250 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen černá

10057384

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen modrá

10057247

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
6762 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen červená

10057155

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
7475 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen modrá

10057124

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen žlutá

10057285

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
6355 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen černá

10057148

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
121146 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 10.3 mm 38.0 mm polypropylen bílá

10057438

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
8332 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen zelená

10057414

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
123200 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní 43.0 mm polypropylen

10057575

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen zelená

10057117

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 12.4 mm 43.0 mm polypropylen bílá

10057551

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
15350 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní 8.3 mm 32.0 mm polypropylen

10057322

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
25150 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Krytky bezpečnostní 6.3 mm 25.0 mm polypropylen

10057209

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
32250 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen žlutá

10057582

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
28800 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen žlutá

10057469

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen červená

10057513

Cenové rozmezí
10,2352 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
13084 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen žlutá

10057346

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm