Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen červená

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from red Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Nové objednací číslo:

10057155

Staré objednací číslo:

036001112411

6725 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,1939 Kč
500 - 999 3,6912 Kč
1000 + 2,6283 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 048,48 Kč

250 x 4,1939 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ součástky Base
Závit šroubu M6
d1 6.3 mm
d2 16.0 mm
D 25.0 mm
h 7.6 mm
H 9.6 mm
Typ 1
Materiál polypropylen
Barva červená
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás