Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní

Skladem

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D d1 d2 h H Typ Koupit
7,6267 Kč - 13,9176 Kč 100 Skladem
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
4,8259 Kč - 8,8044 Kč 2600 Skladem
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
4,2082 Kč - 7,641 Kč 10500 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
6,3483 Kč - 11,6052 Kč 21283 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
4,2082 Kč - 7,641 Kč 12750 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
5,7738 Kč - 10,5423 Kč 1300 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
2,6283 Kč - 4,1939 Kč 14050 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
3,404 Kč - 4,7253 Kč 10150 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
2,6283 Kč - 4,1939 Kč 25750 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
4,2082 Kč - 7,641 Kč 12400 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
3,404 Kč - 4,7253 Kč 11283 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
2,6283 Kč - 4,1939 Kč 100396 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
3,404 Kč - 4,7253 Kč 2512 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
3,404 Kč - 4,7253 Kč 19855 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
2,6283 Kč - 4,1939 Kč 6725 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
3,0736 Kč - 5,6302 Kč 10800 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
3,4327 Kč - 6,2478 Kč 13900 Skladem
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2,6283 Kč - 4,1939 Kč 16500 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
2,1975 Kč - 3,4758 Kč 20500 Skladem
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2,8294 Kč - 3,921 Kč 24750 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • z/ze 3
Krytky bezpečnostní 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm polypropylen černá

10117491

Cenové rozmezí
13,9176 Kč - 7,6267 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Krytky bezpečnostní 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm polypropylen černá

10117484

Cenové rozmezí
8,8044 Kč - 4,8259 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Krytky bezpečnostní M10 10.3 mm 38.0 mm polypropylen červená

10057391

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen žlutá

10057520

Cenové rozmezí
11,6052 Kč - 6,3483 Kč

Skladové zásoby
21283 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen zelená

10057353

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
12750 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen zelená

10057476

Cenové rozmezí
10,5423 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen žlutá

10057162

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
14050 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen bílá

10057254

Cenové rozmezí
4,7253 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
10150 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen modrá

10057124

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
25750 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen černá

10057384

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
12400 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen černá

10057261

Cenové rozmezí
4,7253 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
11283 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen černá

10057148

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
100396 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen modrá

10057247

Cenové rozmezí
4,7253 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
2512 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen žlutá

10057285

Cenové rozmezí
4,7253 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
19855 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen červená

10057155

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
6725 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 10.3 mm 38.0 mm polypropylen bílá

10057438

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
10800 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní 43.0 mm polypropylen

10057575

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
13900 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen zelená

10057117

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní 6.3 mm 25.0 mm polypropylen

10057216

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
20500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen zelená

10057292

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
24750 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    krytka
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm