Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 152.0 mm 153.4 mm (DIA) černá

Tuto krytku/zátku z černého polyetylenu LD lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytku pro různé vnější průměry. Jednoduchá montáž i demontáž Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10154922

Staré objednací číslo:

FPL-6

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
15 - 149 130,9994 Kč
150 + 70,6988 Kč
Standardní balení: 150

Objednávejte násobky 15

Cena celkem:

1 964,99 Kč

15 x 130,9994 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 152.0 mm
d2 153.4 mm
d3 152.0 mm
d4 152.0 mm
h 32.5 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás