Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby fungovaly jako krytky i zátky. Díky svému kónickému tvaru mohou pokrýt více rozměrů. Obvykle se používají k ochraně před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými korozivními chemikáliemi během skladování a přepravy. Jsou široce použitelné v různých odvětvích. Jednoduchá instalace a odstranění, hospodárnéí řešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Použití jako zátka | d1 | Barva | d2 | d3 | Použití jako krytka | d4 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4995 Kč - 1,6661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.323 in
33.6 mm
|
zelená
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
0,8257 Kč - 1,2845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.748 in
19.0 mm
|
zelená
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
7,602 Kč - 8,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.315 in
84.2 mm
|
zelená
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
3,5821 Kč - 3,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.106 in
53.5 mm
|
zelená
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
6,0299 Kč - 6,6999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.913 in
74.0 mm
|
zelená
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
8,9473 Kč - 9,9414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.799 in
96.5 mm
|
zelená
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
1,6265 Kč - 2,5302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.374 in
34.9 mm
|
zelená
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
5,2449 Kč - 5,8277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.756 in
70.0 mm
|
zelená
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
8,2917 Kč - 12,8982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.681 in
93.5 mm
|
zelená
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
1,4224 Kč - 1,5804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
zelená
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
1,6901 Kč - 2,629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.52 in
38.6 mm
|
zelená
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
6,8171 Kč - 7,5745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.035 in
77.1 mm
|
zelená
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
|
3.079 in
78.2 mm
|
||
10,2585 Kč - 11,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.012 in
101.9 mm
|
zelená
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
1,7513 Kč - 1,9459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.559 in
39.6 mm
|
zelená
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
1,2704 Kč - 1,4115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.047 in
26.6 mm
|
zelená
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
2,6678 Kč - 2,9643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.913 in
48.6 mm
|
zelená
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
1,3475 Kč - 2,0961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
zelená
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
4,4577 Kč - 4,9531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.681 in
68.1 mm
|
zelená
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
11,0117 Kč - 12,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.252 in
108.0 mm
|
zelená
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
25,2608 Kč - 28,0675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.492 in
139.5 mm
|
zelená
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm