Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Skladem

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SR1001, SR1115, SRF0030

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 83
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 D h d3 d4 Typ Koupit
7,9141 Kč - 7,9141 Kč 450 Skladem
23.0 mm
20.8 mm
32.0 mm
13.5 mm
19.2 mm
22.0 mm
1
6,8412 Kč - 12,8997 Kč 2084 Skladem
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
15,9191 Kč - 64,2736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69.5 mm
66.5 mm
82.0 mm
15.5 mm
65.2 mm
69.0 mm
2
2,7344 Kč - 4,3231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.6 mm
11.1 mm
21.0 mm
9.5 mm
9.3 mm
11.2 mm
1
13,3529 Kč - 28,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2
2,3424 Kč - 4,3231 Kč 900 Skladem
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
34,9338 Kč - 74,7124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
6,0769 Kč - 28,5577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.3 mm
50.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
47.2 mm
50.5 mm
2
34,9338 Kč - 74,7124 Kč 225 Skladem
90.0 mm
81.9 mm
102.0 mm
29.0 mm
80.1 mm
89.3 mm
2
16,5715 Kč - 64,2736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
10133446 4,3231 Kč - 9,2459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
3.5 mm
13.0 mm
8.0 mm
1.9 mm
2.7 mm
1
13,1562 Kč - 52,7909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2
14,8666 Kč - 60,2473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.3 mm
60.5 mm
78.0 mm
32.0 mm
57.0 mm
65.7 mm
2
6,7425 Kč - 9,4132 Kč 950 Skladem
24.8 mm
22.9 mm
32.5 mm
14.5 mm
20.5 mm
23.2 mm
1
5,723 Kč - 10,6683 Kč 725 Skladem
32.6 mm
30.2 mm
40.0 mm
17.0 mm
29.0 mm
30.9 mm
2
15,9191 Kč - 64,2736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.1 mm
70.5 mm
88.0 mm
25.5 mm
65.0 mm
74.1 mm
2
5,6984 Kč - 28,5577 Kč 2280 Skladem
50.2 mm
46.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
43.9 mm
48.1 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
65.5 mm
81.0 mm
23.5 mm
61.1 mm
67.3 mm
2
16,0507 Kč - 64,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.5 mm
76.1 mm
92.0 mm
19.5 mm
74.3 mm
78.2 mm
2
10134375 40,0937 Kč - 85,7477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
99.0 mm
95.4 mm
108.0 mm
19.7 mm
94.3 mm
97.6 mm
2
  • z/ze 5
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 20.8 mm 23.0 mm žlutá

10133859

Cenové rozmezí
7,9141 Kč - 7,9141 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • D
    32.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 34.0 mm 38.0 mm žlutá

10134016

Cenové rozmezí
12,8997 Kč - 6,8412 Kč

Skladové zásoby
2084 Skladem
Parametry
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 66.5 mm 69.5 mm žlutá

10134238

Cenové rozmezí
64,2736 Kč - 15,9191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    65.2 mm
  • d4
    69.0 mm
  • d1
    66.5 mm
  • d2
    69.5 mm
  • D
    82.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 11.1 mm 12.6 mm žlutá

10133620

Cenové rozmezí
4,3231 Kč - 2,7344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • D
    21.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 47.0 mm 52.3 mm žlutá

10134115

Cenové rozmezí
28,5578 Kč - 13,3529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 12.2 mm 13.9 mm žlutá

10133644

Cenové rozmezí
4,3231 Kč - 2,3424 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 84.5 mm 86.5 mm žlutá

10134337

Cenové rozmezí
74,7124 Kč - 34,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 50.0 mm 52.3 mm žlutá

10134139

Cenové rozmezí
28,5577 Kč - 6,0769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    61.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 81.9 mm 90.0 mm žlutá

10134344

Cenové rozmezí
74,7124 Kč - 34,9338 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • d3
    80.1 mm
  • d4
    89.3 mm
  • d1
    81.9 mm
  • d2
    90.0 mm
  • D
    102.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 68.0 mm 71.0 mm žlutá

10134245

Cenové rozmezí
64,2736 Kč - 16,5715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) krytky a zátky - kónické 3.5 mm 4.3 mm žlutá 1

10133446

Cenové rozmezí
9,2459 Kč - 4,3231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • D
    13.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 60.8 mm 65.5 mm žlutá

10134191

Cenové rozmezí
52,7909 Kč - 13,1562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • D
    77.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 60.5 mm 68.3 mm žlutá

10134207

Cenové rozmezí
60,2473 Kč - 14,8666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.7 mm
  • d1
    60.5 mm
  • d2
    68.3 mm
  • D
    78.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 22.9 mm 24.8 mm žlutá

10133903

Cenové rozmezí
9,4132 Kč - 6,7425 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • d3
    20.5 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 30.2 mm 32.6 mm žlutá

10133989

Cenové rozmezí
10,6683 Kč - 5,723 Kč

Skladové zásoby
725 Skladem
Parametry
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • D
    40.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 70.5 mm 57.1 mm žlutá

10134276

Cenové rozmezí
64,2736 Kč - 15,9191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    65.0 mm
  • d4
    74.1 mm
  • d1
    70.5 mm
  • d2
    57.1 mm
  • D
    88.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 46.0 mm 50.2 mm žlutá

10134092

Cenové rozmezí
28,5577 Kč - 5,6984 Kč

Skladové zásoby
2280 Skladem
Parametry
  • d3
    43.9 mm
  • d4
    48.1 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.2 mm
  • D
    61.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 65.5 mm 70.0 mm žlutá

10134214


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • D
    81.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 76.1 mm 78.5 mm žlutá

10134283

Cenové rozmezí
64,7957 Kč - 16,0507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    74.3 mm
  • d4
    78.2 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    78.5 mm
  • D
    92.0 mm
krytky a zátky - kónické polyethylen nízkohustotní (LDPE) 95.4 mm 99.0 mm žlutá

10134375

Cenové rozmezí
85,7477 Kč - 40,0937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • D
    108.0 mm