20212827
20212827
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 499 | 56,5044 Kč |
500 - 999 | 42,3783 Kč |
1000 + | 36,6783 Kč |
d1 | 16.0 |
---|---|
d2 | 15.2 |
d3 | 14.7 |
d4 | 12.2 |
d5 min | 1.7 |
h1 | 3.7 |
h2 | 2.2 |
l1 | 1.1 |
l2 | 1.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku