20212803
20212803
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 499 | 30,7304 Kč |
500 - 999 | 23,0478 Kč |
1000 + | 20,0739 Kč |
d1 | 10.0 |
---|---|
d2 | 9.6 |
d3 | 9.3 |
d4 | 12.7 |
d5 min | 1.7 |
h1 | 3.3 |
h2 | 1.8 |
l1 | 1.1 |
l2 | 1.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku