20212773
20212773
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 499 | 15,8609 Kč |
500 - 999 | 11,8957 Kč |
1000 + | 10,4087 Kč |
d1 | 5.0 |
---|---|
d2 | 4.8 |
d3 | 3.7 |
d4 | 6.2 |
d5 min | 1.0 |
h1 | 2.5 |
h2 | 1.1 |
l1 | 0.7 |
l2 | 0.6 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku