Ocelové tyče se šrouby s okem, které se dodávají v řadě velikostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka do středu otvoru | Velikost závitu | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka závitu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283,8702 Kč - 283,8702 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
264,6656 Kč - 264,6656 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
274,2679 Kč - 274,2679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
194,781 Kč - 194,781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
309,2036 Kč - 309,2036 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
228,8449 Kč - 228,8449 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
1 983,6446 Kč - 1 983,6446 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||
390,4339 Kč - 390,4339 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
755,5477 Kč - 755,5477 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 014,0979 Kč - 1 014,0979 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
259,4219 Kč - 259,4219 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
682,1763 Kč - 682,1763 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
538,9335 Kč - 538,9335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
917,1366 Kč - 917,1366 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||
207,0118 Kč - 207,0118 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
434,9851 Kč - 434,9851 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
363,3571 Kč - 363,3571 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
751,1758 Kč - 751,1758 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 435,1087 Kč - 1 435,1087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
207,0118 Kč - 207,0118 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku