Vysoký stupeň bezpečnosti Kontejnerová plomba, která je ideální pro zabezpečení importního a exportního zboží jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Aplikace zahrnují: přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, nákladní automobily, dveře přívěsných vozidel a železniční nákladní doprava.
Tyto kontejnerové plomby obsahují 18mm vložku a hlavu čepu, která udržuje plombu na použité západce, když je plastový kryt úmyslně nebo náhodně odstraněn. Při zapnutí má omezenou rotaci o 180 stupňů. Tyto plomby zabraňují útokům na soudek využívajícím vysokorychlostní rotaci. Kontejnerová plomba má také ochrannou přelepku.
Tato řada zahrnuje různé varianty, včetně čepů, které jsou buďto potažené nebo nepotažené. Potažený čep má další vrstvu laku, která mu dodává další vrstvu ochrany před třískami a poškozením. Kontejnerová plomba je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ABS, který těží ze své odolnosti proti nárazu a také dokáže podávat svědectví o neoprávněné manipulaci.
Vyhovuje normě ISO 17712:2013 (pouze varianta s potaženým čepem) a C-TPAT.
Montáž:
1. Umístěte čep do soudku
2. Zatlačte na pečeť
3. K odstranění použijte řezáky na šrouby (prodávají se samostatně).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximum Tensile Strength | Barva | Celková délka | Materiál | Typ | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,791 Kč - 25,791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
červená
|
3.559 in
90.4 mm
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
480,8052 Kč - 480,8052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
modrá
|
3.843 in
97.6 mm
|
|
Potažený trn
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
8,7328 Kč - 8,7328 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
žlutá
|
3.843 in
97.6 mm
|
|
Potažený trn
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
29,9947 Kč - 29,9947 Kč | 250 Skladem |
|
žlutá
|
3.425 in
87.0 mm
|
polypropylen
|
Bariérová plomba
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
29,9947 Kč - 29,9947 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
oranžová
|
3.425 in
87.0 mm
|
polypropylen
|
Bariérová plomba
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
25,791 Kč - 25,791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zelená
|
3.559 in
90.4 mm
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
28,1066 Kč - 28,1066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
žlutá
|
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2204.623 lbf
1000 kg-f
|
||||
29,9947 Kč - 29,9947 Kč | 200 Skladem |
|
modrá
|
3.425 in
87.0 mm
|
polypropylen
|
Bariérová plomba
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
25,791 Kč - 25,791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
žlutá
|
3.559 in
90.4 mm
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
387,0518 Kč - 387,0518 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
žlutá
|
3.843 in
97.6 mm
|
|
Potažený trn
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
29,9947 Kč - 29,9947 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
bílá
|
3.425 in
87.0 mm
|
polypropylen
|
Bariérová plomba
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
20,4051 Kč - 20,4051 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
žlutá
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
25,791 Kč - 25,791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
bílá
|
3.559 in
90.4 mm
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
28,1066 Kč - 28,1066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
bílá
|
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2204.623 lbf
1000 kg-f
|
||||
20,4051 Kč - 20,4051 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
bílá
|
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2204.623 lbf
1000 kg-f
|
||||
20,4051 Kč - 20,4051 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
modrá
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
25,791 Kč - 25,791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
modrá
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
28,1066 Kč - 28,1066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
modrá
|
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2204.623 lbf
1000 kg-f
|
||||
28,1066 Kč - 28,1066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
červená
|
3.559 in
90.4 mm
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
28,1066 Kč - 28,1066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
oranžová
|
3.559 in
90.4 mm
|
ocel
|
Bariérová plomba
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku