Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální vnější průměr | Maximální vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1375 Kč - 6,5882 Kč | 1650 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||||||
17,6817 Kč - 34,9331 Kč | 200 Skladem |
1.094 in
27.8 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
||||||||
13,4982 Kč - 26,7361 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.449 in
36.8 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
||||||||
16,2593 Kč - 32,0986 Kč | 880 Skladem |
1.681 in
42.7 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
||||||||
20,9307 Kč - 41,3682 Kč | 140 Skladem |
1.929 in
49 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
||||||||
16,4405 Kč - 32,4817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.819 in
20.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||||||||
2,761 Kč - 5,7839 Kč | 2000 Skladem |
0.291 in
7.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
3,3745 Kč - 6,6419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.768 in
19.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
15,2413 Kč - 30,1068 Kč | 700 Skladem |
1.378 in
35 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||||||||
24,7934 Kč - 48,8757 Kč | 700 Skladem |
1.614 in
41 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||||||||
18,8669 Kč - 39,6061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.866 in
47.4 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
||||||||
21,9347 Kč - 43,36 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.11 in
53.6 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
||||||||
3,4443 Kč - 6,8027 Kč | 800 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||||
16,3709 Kč - 32,405 Kč | 600 Skladem |
1.205 in
30.6 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
||||||||
14,3629 Kč - 28,4214 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.508 in
38.3 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
||||||||
14,8928 Kč - 29,494 Kč | 240 Skladem |
1.728 in
43.9 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
||||||||
3,5558 Kč - 7,0325 Kč | 5400 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||||||||
21,1538 Kč - 41,7512 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.303 in
33.1 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
||||||||
13,3588 Kč - 28,115 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
||||||||
24,0683 Kč - 47,4968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.559 in
39.6 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku