Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
7 934,628 Kč - 9 918,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
870.0
2 672,046 Kč - 3 339,934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
350.0
4 758,702 Kč - 5 948,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
630.0
6 849,31 Kč - 8 561,514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
750.0
8 295,742 Kč - 10 369,554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
910.0
5 407,571 Kč - 6 759,402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
590.0
5 051,15 Kč - 6 314,061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
990.0
1 521,767 Kč - 1 902,147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
230.0
3 166,293 Kč - 3 957,928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
720.0
2 658,214 Kč - 3 322,891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
410.0
1 709,981 Kč - 2 137,538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
260.0
3 044,275 Kč - 3 805,282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
590.0
397,176 Kč - 496,47 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
70.0
2 201,264 Kč - 2 751,58 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
495.0
2 952,638 Kč - 3 690,921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
670.0
1 113,97 Kč - 1 392,586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
170.0
3 272,503 Kč - 4 090,567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
745.0
360,126 Kč - 450,281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0
Rozšířené provedení
18.0
7.3
10.0
50.0
2 843,958 Kč - 3 554,824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0
Standardní šířka
15.0
9.5
15.0
550.0
880,308 Kč - 1 100,385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
195.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 42.0 870.0 ocel nerezavějící

20161835

Cenové rozmezí
9 918,285 Kč - 7 934,628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    870.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 350.0 ocel nerezavějící

20161484

Cenové rozmezí
3 339,934 Kč - 2 672,046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 630.0 ocel nerezavějící

20161552

Cenové rozmezí
5 948,501 Kč - 4 758,702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 750.0 ocel nerezavějící

20161804

Cenové rozmezí
8 561,514 Kč - 6 849,31 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    750.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 910.0 ocel nerezavějící

20161842

Cenové rozmezí
10 369,554 Kč - 8 295,742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    910.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 590.0 ocel nerezavějící

20161767

Cenové rozmezí
6 759,402 Kč - 5 407,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    590.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 990.0 ocel nerezavějící

20161095

Cenové rozmezí
6 314,061 Kč - 5 051,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 18.0 230.0 ocel nerezavějící

20161156

Cenové rozmezí
1 902,147 Kč - 1 521,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    230.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 12.0 720.0 ocel nerezavějící

20160746

Cenové rozmezí
3 957,928 Kč - 3 166,293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    720.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 18.0 410.0 ocel nerezavějící

20161217

Cenové rozmezí
3 322,891 Kč - 2 658,214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    410.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 18.0 260.0 ocel nerezavějící

20161163

Cenové rozmezí
2 137,538 Kč - 1 709,981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    260.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 15.0 590.0 ocel nerezavějící

20160999

Cenové rozmezí
3 805,282 Kč - 3 044,275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    590.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 15.0 70.0 ocel nerezavějící

20160869

Cenové rozmezí
496,47 Kč - 397,176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 495.0 ocel nerezavějící

20160654

Cenové rozmezí
2 751,58 Kč - 2 201,264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    495.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 670.0 ocel nerezavějící

20160722

Cenové rozmezí
3 690,921 Kč - 2 952,638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    670.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 18.0 170.0 ocel nerezavějící

20161132

Cenové rozmezí
1 392,586 Kč - 1 113,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    170.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 12.0 745.0 ocel nerezavějící

20160753

Cenové rozmezí
4 090,567 Kč - 3 272,503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    745.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 18.0 50.0 ocel nerezavějící

20161101

Cenové rozmezí
450,281 Kč - 360,126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    50.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Vedení lineární - miniaturní 15.0 550.0 ocel nerezavějící

20160982

Cenové rozmezí
3 554,824 Kč - 2 843,958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 195.0 ocel nerezavějící

20160531

Cenové rozmezí
1 100,385 Kč - 880,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    195.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5