20161156
20161156
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 1 902,147 Kč |
| 3 - 4 | 1 807,052 Kč |
| 5 - 9 | 1 711,957 Kč |
| 10 + | 1 521,767 Kč |
| Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
|---|---|
| l1 | 230.0 |
| l2 | 30.0 |
| l3 | 10.0 |
| h1 | 7.3 |
| h2 | 4.5 |
| d1 | 3.5 |
| d2 | 6.0 |
| Pro šrouby | M3 |
| w1 | 18.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |