20174682
20174682
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 5 621,72 Kč |
| 3 - 4 | 5 340,634 Kč |
| 5 - 9 | 5 059,548 Kč |
| 10 + | 4 497,376 Kč |
| Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
|---|---|
| l1 | 830.0 |
| l2 | 30.0 |
| l3 | 10.0 |
| h1 | 5.2 |
| h2 | 3.5 |
| d1 | 3.5 |
| d2 | 6.0 |
| Pro šrouby | M3 |
| w1 | 14.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |