Menu Vyhledávání

Vedení lineární - miniaturní 10.0 175.0 ocel nerezavějící

Tyto 10mm miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají k podpoře a řízení pohyblivého nákladu. Jsou menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou ideálním řešením do omezených prostor s limitovanou nosností. Jsou vyrobeny z nerezavějící ocel, která jim dodává pevnost, tuhost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20173869

Staré objednací číslo:

20173869

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 3 344,874 Kč
3 - 4 3 177,655 Kč
5 - 9 3 010,436 Kč
10 + 2 675,998 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 344,87 Kč

1 x 3 344,874 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Rozšířené provedení
l1 175.0
l2 20.0
l3 7.5
h1 4.0
h2 1.6
d1 3.0
d2 5.5
Pro šrouby M2.5
w1 10.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás