Menu Vyhledávání

Vedení lineární - miniaturní 15.0 830.0 ocel nerezavějící

Tyto 15mm miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají k podpoře a řízení pohyblivého nákladu. Jsou menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou ideálním řešením do omezených prostor s limitovanou nosností. Jsou vyrobeny z nerezavějící ocel, která jim dodává pevnost, tuhost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20161057

Staré objednací číslo:

20161057

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání Pro více informací navštivte sekci Dodání a reklamace
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 5 311,735 Kč
3 - 4 5 046,21 Kč
5 - 9 4 780,685 Kč
10 + 4 249,388 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 311,74 Kč

1 x 5 311,735 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Standardní šířka
l1 830.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 3.5
d2 6.0
Pro šrouby M3
w2 15.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás