20160371
20160371
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 4 026,10 Kč |
3 - 4 | 3 824,795 Kč |
5 - 9 | 3 623,49 Kč |
10 + | 3 220,88 Kč |
Typ kolejnice | Standardní šířka |
---|---|
l1 | 795.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 7.5 |
h1 | 5.5 |
h2 | 3.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Pro šrouby | M3 |
w2 | 9.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku