20159825
20159825
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 3 718,338 Kč |
3 - 4 | 3 532,347 Kč |
5 - 9 | 3 346,603 Kč |
10 + | 2 974,621 Kč |
Typ kolejnice | Standardní šířka |
---|---|
l1 | 745.0 |
l2 | 15.0 |
l3 | 5.0 |
h1 | 4.7 |
h2 | 2.3 |
d1 | 2.4 |
d2 | 4.2 |
Pro šrouby | M2 |
w2 | 7.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku