Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 822,037 Kč - 7 762,6913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2220.0
|
||
| 6 422,247 Kč - 8 563,0454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2460.0
|
||
| 5 521,932 Kč - 7 362,4278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2100.0
|
||
| 5 972,46 Kč - 7 963,2553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2280.0
|
||
| 9 124,427 Kč - 12 165,9356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
3240.0
|
||
| 10 272,483 Kč - 13 696,7922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
3660.0
|
||
| 10 600,499 Kč - 14 133,8834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
3780.0
|
||
| 10 436,244 Kč - 13 914,992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Montáž zezadu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
3720.0
|
||
| 8 232,51 Kč - 10 976,7294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3660.0
|
||
| 476,957 Kč - 636,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
180.0
|
||
| 6 013,709 Kč - 8 018,2375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2640.0
|
||
| 7 188,935 Kč - 9 585,4031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3180.0
|
||
| 7 058,272 Kč - 9 410,947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3120.0
|
||
| 7 840,768 Kč - 10 454,3985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3480.0
|
||
| 8 102,588 Kč - 10 803,3107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3600.0
|
||
| 8 754,668 Kč - 11 672,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3900.0
|
||
| 8 363,42 Kč - 11 151,1855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3720.0
|
||
| 7 971,678 Kč - 10 628,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3540.0
|
||
| 7 319,104 Kč - 9 758,6489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3240.0
|
||
| 7 449,767 Kč - 9 933,105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3300.0