20172695
20172695
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 999,8686 Kč |
5 - 9 | 3 799,848 Kč |
10 - 19 | 3 599,778 Kč |
20 - 49 | 3 399,955 Kč |
50 + | 2 999,815 Kč |
Rail Type | Rear Fixing |
---|---|
Rail size | 25.0 |
l1 | 1020.0 |
w1 | 25.0 |
h1 | 21.8 |
d3 | M6 |
h3 | 12.0 |
l2 | 60.0 |
l3 | 28.0 |
Raceway Material | Stainless Steel |
Material | Aluminium |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku