10278239
494816
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 11 | 1 575,8227 Kč |
12 + | 777,3244 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | Nylon |
---|---|
Caster Housing Material | Stainless Steel |
Colour | White |
Caster Type | Fixed Plate Castor |
Mount Type | Screw Mount |
Load Capacity | 80.0 kg |
Load Capacity | 80.0 kg |
Wheel Width | 27.0 mm |
Wheel Width | 1.063 in |
Wheel Diameter | 100.0 mm |
Wheel Diameter | 3.937 in |
Overall Height | 134.0 mm |
Overall Height | 5.276 in |
Wheel Full Material | Polyamide |
Caster Housing Full Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku