Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Materiál kola | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 089,8408 Kč - 2 364,8145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 863,927 Kč - 3 114,4219 Kč | 14 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
|
||
| 1 272,3785 Kč - 4 588,387 Kč | 4 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 72,3027 Kč - 157,023 Kč | 40 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 160,8499 Kč - 349,5539 Kč | 270 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
plast
|
|
||
| 77,7605 Kč - 166,4917 Kč | 134 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 128,3179 Kč - 278,5383 Kč | 240 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
plast
|
|
||
| 1 547,0973 Kč - 3 356,6635 Kč | 11 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 88,5614 Kč - 192,5307 Kč | 91 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1 688,0833 Kč - 6 086,8129 Kč | 2 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 122,8887 Kč - 266,7024 Kč | 17 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 733,7849 Kč - 1 592,3241 Kč | 36 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1 149,4897 Kč - 2 494,2203 Kč | 20 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 853,0831 Kč - 3 075,7579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 800,0265 Kč - 2 278,0178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
polyamid
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 934,3912 Kč - 2 026,3075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 654,861 Kč - 1 864,55 Kč | 12 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
termoplast
|
|
||
| 750,0581 Kč - 1 627,0428 Kč | 8 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1 214,5536 Kč - 2 634,6731 Kč | 4 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 871,1515 Kč - 1 890,5891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
120.0 kg
120.0 kg