10292402
499623
Množství | Jednotková cena |
---|---|
160 + | 120,6761 Kč |
Wheel Full Material | Thermoplastic Polymer |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Black |
Caster Type | Knurled Stem Castor |
Mount Type | Knurled Stem |
Load Capacity | 12.0 kg |
Load Capacity | 12.0 kg |
Wheel Width | 16.0 mm |
Wheel Width | 0.63 in |
Wheel Diameter | 40.0 mm |
Wheel Diameter | 1.575 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku