Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.
Produktová řada: SR2021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet zubů | Průměr středu | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,9204 Kč - 226,0409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 310,8517 Kč - 356,6735 Kč | 1 Skladem |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 106,1179 Kč - 131,8456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 631,102 Kč - 723,875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 24,4308 Kč - 29,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 90,9462 Kč - 113,0344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 159,2048 Kč - 197,8312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 197,0921 Kč - 244,88 Kč | 5 Skladem |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 24,4308 Kč - 29,144 Kč | 48 Skladem |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 151,605 Kč - 188,3907 Kč | 7 Skladem |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 227,4075 Kč - 282,5164 Kč | 1 Skladem |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 348,5437 Kč - 399,762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 23,8349 Kč - 28,4332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 388,2717 Kč - 445,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 121,2756 Kč - 150,7125 Kč | 4 Skladem |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 24,4308 Kč - 29,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 473,6262 Kč - 520,8006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 744,0667 Kč - 853,1409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 518,0257 Kč - 594,135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 329,6628 Kč - 378,2038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32
|
0.472 in
12.0 mm