Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.
Produktová řada: SR2021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet zubů | Průměr středu | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688,8005 Kč - 789,9726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 757,3544 Kč - 1 079,4276 Kč | 23 Skladem |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 117,1292 Kč - 145,5103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 339,5528 Kč - 389,55 Kč | 1 Skladem |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 Skladem |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 25,1637 Kč - 30,0183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 515,4118 Kč - 585,5314 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 853,7437 Kč - 978,8444 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 73,0926 Kč - 106,7592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 195,1915 Kč - 242,5746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 436,6027 Kč - 501,0058 Kč | 30 Skladem |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 620,9359 Kč - 712,0539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 25,1637 Kč - 30,0183 Kč | 2500 Skladem |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 543,3189 Kč - 623,2914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 195,1915 Kč - 242,5746 Kč | 7 Skladem |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 487,8351 Kč - 536,4247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 766,3887 Kč - 878,7352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 533,5665 Kč - 611,9591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 210,8183 Kč - 261,9358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 397,8086 Kč - 456,6389 Kč | 81 Skladem |
40
|
0.63 in
16.0 mm