Menu Vyhledávání

Kola ozubená

Skladem

Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.

Produktová řada: SR2021

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 57
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Počet zubů Průměr středu Průměr otvoru Vnější průměr Koupit
688,8005 Kč - 789,9726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24
20.0 mm
757,3544 Kč - 1 079,4276 Kč 23 Skladem
35
24.0 mm
117,1292 Kč - 145,5103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40
12.0 mm
339,5528 Kč - 389,55 Kč 1 Skladem
15
14.0 mm
10 Skladem
11
7.8 mm
25,1637 Kč - 30,0183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16
2.4 mm
14.4 mm
515,4118 Kč - 585,5314 Kč 5 Skladem
30
12.0 mm
853,7437 Kč - 978,8444 Kč 5 Skladem
30
20.0 mm
73,0926 Kč - 106,7592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15
6.0 mm
195,1915 Kč - 242,5746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72
15.0 mm
436,6027 Kč - 501,0058 Kč 30 Skladem
24
18.0 mm
620,9359 Kč - 712,0539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21
20.0 mm
25,1637 Kč - 30,0183 Kč 2500 Skladem
13
12.0 mm
543,3189 Kč - 623,2914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18
18.0 mm
195,1915 Kč - 242,5746 Kč 7 Skladem
18
9.0 mm
487,8351 Kč - 536,4247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50
16.0 mm
766,3887 Kč - 878,7352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28
20.0 mm
533,5665 Kč - 611,9591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35
24.0 mm
210,8183 Kč - 261,9358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
96
15.0 mm
397,8086 Kč - 456,6389 Kč 81 Skladem
40
16.0 mm
  • z/ze 3
Kola ozubená 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10185629

Cenové rozmezí
789,9726 Kč - 688,8005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    20.0 mm
  • Šířka středu
    10.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm acetal (POM)

10185674

Cenové rozmezí
1 079,4276 Kč - 757,3544 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    24.0 mm
  • Šířka středu
    15.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm acetal (POM)

10185742

Cenové rozmezí
145,5103 Kč - 117,1292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    12.0 mm
  • Šířka středu
    7.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm acetal (POM)

10185827

Cenové rozmezí
389,55 Kč - 339,5528 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    14.0 mm
  • Šířka středu
    11.0 mm
  • Celková šířka
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm acetal (POM)

10403808


Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Šířka čela
    3.0 mm
  • Vnější průměr
    7.8 mm
  • Celková šířka
    3.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
Kola ozubená 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm acetal (POM)

10403853

Cenové rozmezí
30,0183 Kč - 25,1637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Šířka čela
    3.0 mm
  • Vnější průměr
    14.4 mm
  • Celková šířka
    3.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Kola ozubená 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm acetal (POM)

10185506

Cenové rozmezí
585,5314 Kč - 515,4118 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    12.0 mm
  • Šířka středu
    8.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10185650

Cenové rozmezí
978,8444 Kč - 853,7437 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    20.0 mm
  • Šířka středu
    10.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm acetal (POM)

10185698

Cenové rozmezí
106,7592 Kč - 73,0926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    6.0 mm
  • Šířka středu
    7.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm acetal (POM)

10185780

Cenové rozmezí
242,5746 Kč - 195,1915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15.0 mm
  • Šířka středu
    7.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm acetal (POM)

10185858

Cenové rozmezí
501,0058 Kč - 436,6027 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    18.0 mm
  • Šířka středu
    11.0 mm
  • Celková šířka
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10185612

Cenové rozmezí
712,0539 Kč - 620,9359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    20.0 mm
  • Šířka středu
    10.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm acetal (POM)

10403877

Cenové rozmezí
30,0183 Kč - 25,1637 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Šířka čela
    3.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Celková šířka
    3.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
Kola ozubená 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm acetal (POM)

10185599

Cenové rozmezí
623,2914 Kč - 543,3189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    18.0 mm
  • Šířka středu
    10.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm acetal (POM)

10185452

Cenové rozmezí
242,5746 Kč - 195,1915 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    9.0 mm
  • Šířka středu
    8.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm acetal (POM)

10185551

Cenové rozmezí
536,4247 Kč - 487,8351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    16.0 mm
  • Šířka středu
    12.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10185643

Cenové rozmezí
878,7352 Kč - 766,3887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    20.0 mm
  • Šířka středu
    10.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm acetal (POM)

10185872

Cenové rozmezí
611,9591 Kč - 533,5665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    24.0 mm
  • Šířka středu
    11.0 mm
  • Celková šířka
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm acetal (POM)

10185797

Cenové rozmezí
261,9358 Kč - 210,8183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15.0 mm
  • Šířka středu
    7.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm acetal (POM)

10185537

Cenové rozmezí
456,6389 Kč - 397,8086 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    16.0 mm
  • Šířka středu
    12.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní