Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.
Produktová řada: SR2021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet zubů | Průměr středu | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,1179 Kč - 131,8456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 113,7177 Kč - 141,2721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 189,5063 Kč - 235,5093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 234,9934 Kč - 291,9846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 531,9423 Kč - 610,4222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 423,886 Kč - 486,4134 Kč | 30 Skladem |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 24,4308 Kč - 29,144 Kč | 23 Skladem |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 819,4369 Kč - 940,2803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 735,2955 Kč - 1 047,9879 Kč | 23 Skladem |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 828,8774 Kč - 950,3344 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 70,9637 Kč - 103,6497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 24,4308 Kč - 29,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 329,6628 Kč - 378,2038 Kč | 1 Skladem |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 16,6637 Kč - 19,4247 Kč | 98 Skladem |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 24,4308 Kč - 29,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 10 Skladem |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 24,4308 Kč - 29,144 Kč | 2500 Skladem |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 212,2638 Kč - 263,6912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 442,6973 Kč - 507,9577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45
|
0.63 in
16.0 mm