Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Provedení ovládacího kola | Materiál kola | Počet paprsků | Průměr ručního kola | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 065,033 Kč - 2 292,2732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 3 535,602 Kč - 3 535,602 Kč | 1 Skladem |
přírodní
|
s rukojetí
|
hliník
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1 658,6099 Kč - 1 658,6099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 791,2552 Kč - 791,2552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 216,9468 Kč - 1 216,9468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč | 7 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 1 340,1121 Kč - 1 487,5896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 571,517 Kč - 634,4068 Kč | 1 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 2 380,9186 Kč - 2 642,8947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 608,4734 Kč - 608,4734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 458,4464 Kč - 1 458,4464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
s rukojetí
|
hliník
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 925,9282 Kč - 925,9282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 731,1427 Kč - 731,1427 Kč | 32 Skladem |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1 795,3173 Kč - 1 795,3173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
s rukojetí
|
hliník
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč | 1 Skladem |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6 596,6581 Kč - 16 088,7277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 2 247,1572 Kč - 2 247,1572 Kč | 39 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm