Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Provedení ovládacího kola | Materiál kola | Počet paprsků | Průměr ručního kola | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 795,3173 Kč - 1 795,3173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
s rukojetí
|
hliník
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 1 279,4725 Kč - 1 279,4725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 999,0099 Kč - 999,0099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1 947,972 Kč - 1 947,972 Kč | 25 Skladem |
černá
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 974,0369 Kč - 974,0369 Kč | 9 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1 705,1485 Kč - 1 705,1485 Kč | 2 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1 246,9068 Kč - 1 384,1071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1 717,7582 Kč - 1 906,7903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 702,0239 Kč - 779,2627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 10189870 | 464,9806 Kč - 516,1711 Kč | 6 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 497,4714 Kč - 552,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3 129,2385 Kč - 3 473,5988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Bez rukojeti
|
polypropylen
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 2 283,3966 Kč - 2 283,3966 Kč | 1 Skladem |
přírodní
|
s rukojetí
|
hliník
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1 874,6965 Kč - 1 874,6965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč | 1 Skladem |
černá
|
Bez rukojeti
|
polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6 596,6581 Kč - 16 088,7277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
Bez rukojeti
|
ocel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2 247,1572 Kč - 2 247,1572 Kč | 39 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1 254,3392 Kč - 1 392,3902 Kč | 42 Skladem |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 527,8426 Kč - 585,9356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
s rukojetí
|
polypropylen
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi