10194980
1220662
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 3 | 1 638,8828 Kč |
4 + | 1 476,544 Kč |
Colour | Silver |
---|---|
Full Material | Die Cast Aluminium |
Handle Type | Revolving Handle |
Hand Wheel Style | With Handle |
Hole Type | Bore Hole |
Wheel Material | Aluminium |
Wheel Type | Two-Spoke |
Bore Diameter | 14.0 mm |
Bore Diameter | 0.551 in |
Handle Diameter | 24.0 mm |
Handle Diameter | 0.945 in |
Handle Height | 75.5 mm |
Handle Height | 2.972 in |
Hand Wheel Diameter | 140.0 mm |
Hand Wheel Diameter | 5.512 in |
Height Under Wheel | 19.0 mm |
Height Under Wheel | 0.748 in |
Hub Diameter | 36.0 mm |
Hub Diameter | 1.417 in |
Overall Height | 47.0 mm |
Overall Height | 1.85 in |
Number of Spokes | 2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku