Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.
Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Barva | Provedení základny | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0498 Kč - 4,7573 Kč | 2480 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
5,034 Kč - 11,6444 Kč | 131 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
4,1973 Kč - 4,7829 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
11,8947 Kč - 13,7632 Kč | 220 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
3,3327 Kč - 6,772 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
|||||
3,2072 Kč - 6,5422 Kč | 400 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
7,6834 Kč - 15,7046 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
4,0857 Kč - 9,9842 Kč | 33 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
77,9081 Kč - 77,9081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyamid 6.6
|
bez středového čepu
|
|||||
17,1099 Kč - 34,8565 Kč | 3750 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
3,7092 Kč - 4,2391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
7,8228 Kč - 9,036 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
3,2072 Kč - 6,5422 Kč | 930 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
|||||
2,9422 Kč - 5,9907 Kč | 2944 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
4,7829 Kč - 9,8057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
3,4025 Kč - 8,3527 Kč | 134 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
10,6117 Kč - 23,4128 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
11,7831 Kč - 27,8852 Kč | 224 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
13,7772 Kč - 13,7772 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
obdélníkové
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|||||
5,9961 Kč - 6,8885 Kč | 618 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku