Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem jsou ideální pro dřevěné nohy nábytku pro optimální ochranu podlahy a pomáhají snižovat hluk. Tyto kluzáky snadno zapadnou na místo a jsou k dispozici v různých provedeních pro hladké klouzání.
Naše montážní kluzáky s hřebíkem se dodávají v různých základních materiálech, včetně: Polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), chromu, polyamidu (PA) a polytetrafluoretylen (PTFE) – plus PTFE s plstí, vše dodáváno s ocelovým hřebíkem pro větší pohodlí a hodnotu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9464 Kč - 12,9405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,3149 Kč - 10,9882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,9303 Kč - 15,0917 Kč | 3000 Skladem |
HDPE; ocel
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8546 Kč - 4,765 Kč | 6000 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 5,9677 Kč | 3065 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
odstín dřeva
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 11,6855 Kč - 28,115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,3946 Kč - 8,3946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; ocel
|
hnědá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,7073 Kč - 7,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; ocel
|
hnědá
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,4443 Kč - 4,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,006 Kč - 5,9124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,3688 Kč - 14,3349 Kč | 400 Skladem |
PTFE (teflon)
|
přírodní
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 6,3448 Kč - 13,7893 Kč | 2000 Skladem |
HDPE; ocel
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 4,1368 Kč | 7900 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 4,7497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
odstín dřeva
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10,2352 Kč - 11,9644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,8408 Kč - 10,2631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; ocel
|
hnědá
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,3507 Kč | 60 Skladem |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,4104 Kč - 6,3586 Kč | 400 Skladem |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,1395 Kč - 8,3388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi