Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiál: ABS, polyamid, butyrát, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1632
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Barva | Materiál | OD | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7199 Kč - 7,3461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 4,3806 Kč - 8,6796 Kč | 6500 Skladem |
19
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,1509 Kč - 8,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 5,7164 Kč - 11,2835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 4,4989 Kč - 6,2985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 3,7199 Kč - 7,3461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,6051 Kč - 7,1331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,5386 Kč - 8,9163 Kč | 7000 Skladem |
19
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,574 Kč - 7,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 3,6363 Kč - 7,3534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,0215 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
černá
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,878 Kč - 4,0292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,0215 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
černá
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,8205 Kč - 7,567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4,0215 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3,3896 Kč - 6,6833 Kč | 9000 Skladem |
19
|
černá
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,0215 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 5,6169 Kč - 11,3587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14
|
černá
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 6,8884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,5045 Kč - 6,92 Kč | 2600 Skladem |
14
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi