Menu Vyhledávání

kulaté Kluzáky kulaté ABS 0.625 in 12

Zátky do trubek mohou sloužit jako kluzáky a jsou určeny pro mírné zatížení, např. na nohy židlí nebo na plotové sloupky. Mají hladký povrch a snadnou a rychlou montáž. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro trubky s tloušťkou stěny 2,6 mm (gauge 12).
Nové objednací číslo:

10165140

Staré objednací číslo:

RDG1145A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1300 - 12999 8,2062 Kč
13000 + 4,1509 Kč
Standardní balení: 13000

Objednávejte násobky 1300

Cena celkem:

10 668,06 Kč

1300 x 8,2062 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 15.9 mm
WT 2.8 mm
Gauge 12
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás