Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiál: ABS, polyamid, butyrát, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1632
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Barva | Materiál | OD | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6051 Kč - 7,1331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,3896 Kč - 6,6833 Kč | 9000 Skladem |
19
|
černá
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,8205 Kč - 7,567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 8,1581 Kč - 16,1757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,3878 Kč - 16,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
černá
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 4,0215 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 4,5961 Kč - 9,1531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17
|
černá
|
butyrát
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 7,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
černá
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 3,5045 Kč - 6,92 Kč | 2600 Skladem |
14
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 3,2316 Kč - 6,3755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 3,5619 Kč - 7,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 6,6069 Kč - 13,0194 Kč | 1400 Skladem |
14
|
černá
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 4,0215 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 6,8884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 7,8708 Kč - 15,5444 Kč | 1100 Skladem |
12
|
černá
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,7863 Kč - 5,7065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 6,9372 Kč - 13,7296 Kč | 4980 Skladem |
17
|
černá
|
polyamid
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,4758 Kč - 6,8458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 4,1509 Kč - 8,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 6,8805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm