Menu Vyhledávání

Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

Kulaté zátky do trubek mohou sloužit i jako kluzáky a jsou určeny pro mírné zatížení, např. na nohy židlí nebo na plotové sloupky. Mají hladký povrch a snadnou a rychlou montáž. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro trubky s tloušťkou 1,2 mm (gauge 18).
Nové objednací číslo:

10165782

Staré objednací číslo:

RDG1430A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
110 - 1099 16,5702 Kč
1100 + 8,3878 Kč
Standardní balení: 1100

Objednávejte násobky 110

Cena celkem:

1 822,72 Kč

110 x 16,5702 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 44.5 mm
WT 1.2 mm
Gauge 18
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás