Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.
Vhodné k použití se závitovými zátkami.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5143 Kč - 17,5143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,8988 Kč - 19,8988 Kč | 300 Skladem |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 23,8591 Kč - 28,4189 Kč | 280 Skladem |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,2678 Kč - 39,2678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 35,7677 Kč - 43,2419 Kč | 13266 Skladem |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 28,4189 Kč - 28,4189 Kč | 71 Skladem |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 40,7599 Kč - 40,7599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 22,7714 Kč - 22,7714 Kč | 490 Skladem |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,7536 Kč - 28,7536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 36,5207 Kč - 43,9252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,2057 Kč - 27,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,4627 Kč - 25,4627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 33,3274 Kč - 33,3274 Kč | 90 Skladem |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 43,2419 Kč - 130,9994 Kč | 400 Skladem |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,4367 Kč - 26,2993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 21,5721 Kč - 26,9268 Kč | 960 Skladem |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 26,6201 Kč - 26,6201 Kč | 600 Skladem |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,8631 Kč - 24,8631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,2238 Kč - 35,2238 Kč | 2114 Skladem |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 33,2298 Kč - 39,6583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi